chevron_left
Menu
Home
Producten
Turck
search
person
Aanmelden
add_shopping_cart
PT400R-2104-I2-DT043P | TURCK - Your Global Automation Partner
arrow_back_ios
arrow_forward_ios
Druktransmitter
PT400R-2104-I2-DT043P
Bestel-ID 100004484
home
Home
Loading...
Technische gegevens
Bouwvorm
zonder display
Procesaansluiting
G1/4″ buitendraad (afdichting aan achterzijde) conform DIN EN ISO 1179-2 met afdichtring met FPM-profiel
Elektrische uitgang
Stroomuitgang (2-geleider)
Beschermingsgraad
IP69K
Elektrische aansluiting
Connector
Connectortype
Deutsch DT04-3P
Materiaal behuizing
roestvaststaal/kunststof
Uitvoering behuizing
1.4404 (AISI 316L)/Polyarylamide 50% GF UL 94 V-0
Omgevingstemperatuur min. (°C)
-40
Omgevingstemperatuur max. (°C)
100
Certificaten
cULus
Uitgangsfunctie
Analoge uitgang stroom
Mediumtemperatuur min. (°C)
-40
Mediumtemperatuur max. (°C)
125
Afdruktype
Relatieve druk
Materiaal drukopnemer
Roestvast staal 1.4404 (AISI 316L)
Bedrijfsspanning
DC
Drukbereik
0…400 bar
Eigenschappen
Elektrische uitgang
Stroomuitgang (2-geleider)
Procesaansluiting
G1/4″ buitendraad (afdichting aan achterzijde) conform DIN EN ISO 1179-2 met afdichtring met FPM-profiel
Drukbereik
0…400 bar
Op voorraad
Prijsgroep
J1
Lijstprijs
€ 149,45
home
Turck-Shop
Sensortechniek
Druksensoren
PT400R-2104-I2-DT043P
Artikel totaal
€ 149,45
Aantal
−
+
add_shopping_cart
In winkelwagen
Contacteer Support