chevron_left
Menu
Home
Producten
Turck
search
person
Aanmelden
add_shopping_cart
PT0.05R-1504-I2-H1143/D840 | TURCK - Your Global Automation Partner
arrow_back_ios
arrow_forward_ios
Druktransmitter
PT0.05R-1504-I2-H1143/D840
Bestel-ID 100004280
home
Home
Loading...
Technische gegevens
Bouwvorm
zonder display
Procesaansluiting
G1/4″ buitendraad (afdichting aan achterzijde) conform DIN EN ISO 1179-2 met afdichtring met FPM-profiel
Elektrische uitgang
Stroomuitgang (2-geleider)
Beschermingsgraad
IP67
Elektrische aansluiting
Connector
Connectortype
M12 × 1
Materiaal behuizing
roestvaststaal/kunststof
Uitvoering behuizing
1.4404 (AISI 316L)/Polyarylamide 50% GF UL 94 V-0
Omgevingstemperatuur min. (°C)
-25
Omgevingstemperatuur max. (°C)
85
Certificaten
cULus
Mediumtemperatuur min. (°C)
-15
Mediumtemperatuur max. (°C)
85
Afdruktype
Relatieve druk
Materiaal drukopnemer
Keramiek Al₂O₃
Bedrijfsspanning
DC
Drukbereik
0…0.05 bar
Eigenschappen
Elektrische uitgang
Stroomuitgang (2-geleider)
Procesaansluiting
G1/4″ buitendraad (afdichting aan achterzijde) conform DIN EN ISO 1179-2 met afdichtring met FPM-profiel
Drukbereik
0…0.05 bar
home
Turck-Shop
Sensortechniek
Druksensoren
PT0.05R-1504-I2-H1143/D840
Op voorraad
Lijstprijs
€ 273,65
Artikel totaal
€ 273,65
Aantal
−
+
add_shopping_cart
In winkelwagen
Contacteer Support