chevron_left
Menu
Turck
search
Bezig met laden
add_shopping_cart
chevron_left
Menu
Home
Producten
person
Aanmelden
add_shopping_cart
PT0.05V-1501-I2-H1143/D840 | TURCK - Your Global Automation Partner
arrow_back_ios
arrow_forward_ios
Druktransmitter
PT0.05V-1501-I2-H1143/D840
Bestel-ID 100004271
Op voorraad
Lijstprijs
€ 283,25
home
Home
Loading...
Technische gegevens
Beschermingsgraad
IP67
Certificaten
cULus
Bouwvorm
zonder display
Procesaansluiting
G 1/4” binnendraad (vooraan afdichtend)
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
-15
Mediumtemperatuur max. (°C)
85
Omgevingstemperatuur min. (°C)
-25
Omgevingstemperatuur max. (°C)
85
Bedrijfsspanning
DC
Elektrische uitgang
Stroomuitgang (2-geleider)
Afdruktype
Relatieve druk
Materiaal drukopnemer
Keramiek Al₂O₃
Drukbereik
-0.05…0.05 bar
Eigenschappen
Elektrische uitgang
Stroomuitgang (2-geleider)
Procesaansluiting
G 1/4” binnendraad (vooraan afdichtend)
Drukbereik
-0.05…0.05 bar
home
Turck-Shop
Sensortechniek
Druksensoren
PT0.05V-1501-I2-H1143/D840
Artikel totaal
€ 283,25
Aantal
−
+
add_shopping_cart
In winkelwagen
Contacteer Support