chevron_left
Menu
Turck
search
Bezig met laden
add_shopping_cart
chevron_left
Menu
Home
Producten
person
Aanmelden
add_shopping_cart
PT400R-2105-I2-DT043P | TURCK - Your Global Automation Partner
Druktransmitter
PT400R-2105-I2-DT043P
Bestel-ID 100003676
home
Home
Loading...
Technische gegevens
Bouwvorm
zonder display
Procesaansluiting
7/16″-20 UNF buitendraad
Elektrische uitgang
Stroomuitgang (2-geleider)
Beschermingsgraad
IP69K
Elektrische aansluiting
Connector
Connectortype
Deutsch DT04-3P
Materiaal behuizing
roestvaststaal/kunststof
Uitvoering behuizing
1.4404 (AISI 316L)/Polyarylamide 50% GF UL 94 V-0
Omgevingstemperatuur min. (°C)
-40
Omgevingstemperatuur max. (°C)
100
Uitgangsfunctie
Analoge uitgang stroom
Mediumtemperatuur min. (°C)
-40
Mediumtemperatuur max. (°C)
125
Afdruktype
Relatieve druk
Materiaal drukopnemer
Roestvast staal 1.4404 (AISI 316L)
Bedrijfsspanning
DC
Drukbereik
0…400 bar
Eigenschappen
Elektrische uitgang
Stroomuitgang (2-geleider)
Procesaansluiting
7/16″-20 UNF buitendraad
Drukbereik
0…400 bar
Op voorraad
Prijsgroep
J1
Lijstprijs
€ 154,70
home
Turck-Shop
Sensortechniek
Druksensoren
PT400R-2105-I2-DT043P
Artikel totaal
€ 154,70
Aantal
−
+
add_shopping_cart
In winkelwagen
Contacteer Support