chevron_left
Menu
Turck
search
Bezig met laden
add_shopping_cart
chevron_left
Menu
Home
Producten
person
Aanmelden
add_shopping_cart
PT100R-2121-I2-DT043P | TURCK - Your Global Automation Partner
Druktransmitter
PT100R-2121-I2-DT043P
Bestel-ID 100003670
Op voorraad
Lijstprijs
€ 154,70
home
Home
Loading...
Technische gegevens
Beschermingsgraad
IP69K
Uitgangsfunctie
Analoge uitgang stroom
Bouwvorm
zonder display
Procesaansluiting
9/16″-18 UNF buitendraad
Elektrische aansluiting
Connector
Connectortype
Deutsch DT04-3P
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
125
Omgevingstemperatuur min. (°C)
-40
Omgevingstemperatuur max. (°C)
100
Bedrijfsspanning
DC
Elektrische uitgang
Stroomuitgang (2-geleider)
Afdruktype
Relatieve druk
Materiaal drukopnemer
Roestvast staal 1.4404 (AISI 316L)
Drukbereik
0…100 bar
Eigenschappen
Elektrische uitgang
Stroomuitgang (2-geleider)
Procesaansluiting
9/16″-18 UNF buitendraad
Drukbereik
0…100 bar
home
Turck-Shop
Sensortechniek
Druksensoren
PT100R-2121-I2-DT043P
Artikel totaal
€ 154,70
Aantal
−
+
add_shopping_cart
In winkelwagen
Contacteer Support