chevron_left
Menu
Turck
search
Bezig met laden
add_shopping_cart
chevron_left
Menu
Home
Producten
person
Aanmelden
add_shopping_cart
PT600R-2149-I2-MP11 | TURCK - Your Global Automation Partner
Druktransmitter
PT600R-2149-I2-MP11
Bestel-ID 100003614
home
Home
Loading...
Technische gegevens
Beschermingsgraad
IP67
Uitgangsfunctie
Analoge uitgang stroom
Bouwvorm
zonder display
Procesaansluiting
G 3/8” buitendraad
Elektrische aansluiting
Connector
Connectortype
Metri Pack 150 P2S series
Materiaal behuizing
roestvaststaal/kunststof
Uitvoering behuizing
1.4404 (AISI 316L)/Polyarylamide 50% GF UL 94 V-0
Mediumtemperatuur min. (°C)
-40
Mediumtemperatuur max. (°C)
125
Omgevingstemperatuur min. (°C)
-40
Omgevingstemperatuur max. (°C)
100
Bedrijfsspanning
DC
Elektrische uitgang
Stroomuitgang (2-geleider)
Afdruktype
Relatieve druk
Materiaal drukopnemer
Roestvast staal 1.4404 (AISI 316L)
Drukbereik
0…600 bar
Eigenschappen
Elektrische uitgang
Stroomuitgang (2-geleider)
Procesaansluiting
G 3/8” buitendraad
Drukbereik
0…600 bar
Op voorraad
Lijstprijs
€ 154,70
home
Turck-Shop
Sensortechniek
Druksensoren
PT600R-2149-I2-MP11
Artikel totaal
€ 154,70
Aantal
−
+
add_shopping_cart
In winkelwagen
Contacteer Support