chevron_left
Menu
Home
Producten
Turck
search
person
Aanmelden
add_shopping_cart
PT600R-2119-I2-H1143 | TURCK - Your Global Automation Partner
Druktransmitter
PT600R-2119-I2-H1143
Bestelnummer 100003603
home
Home
Loading...
Technische gegevens
Bouwvorm
zonder display
Procesaansluiting
M14 × 1,5 externe schroefdraad
Elektrische uitgang
Stroomuitgang (2-geleider)
Beschermingsgraad
IP69K
Elektrische aansluiting
Connector
Connectortype
M12 × 1
Materiaal behuizing
roestvaststaal/kunststof
Uitvoering behuizing
1.4404 (AISI 316L)/Polyarylamide 50% GF UL 94 V-0
Omgevingstemperatuur min. (°C)
-40
Omgevingstemperatuur max. (°C)
100
Uitgangsfunctie
Analoge uitgang stroom
Mediumtemperatuur min. (°C)
-40
Mediumtemperatuur max.
125
Afdruktype
Relatieve druk
Materiaal drukopnemer
Roestvast staal 1.4404 (AISI 316L)
Bedrijfsspanning
DC
Drukbereik
0…600 bar
Eigenschappen
Elektrische uitgang
Stroomuitgang (2-geleider)
Procesaansluiting
M14 × 1,5 externe schroefdraad
Drukbereik
0…600 bar
Op voorraad
Prijsgroep
J1
Lijstprijs
€ 149,45
home
Turck-Shop
Sensortechniek
Druksensoren
PT600R-2119-I2-H1143
Artikel totaal
€ 149,45
Aantal
−
+
add_shopping_cart
In winkelwagen
Start aanvraag