chevron_left
Menu
Turck
search
Bezig met laden
add_shopping_cart
chevron_left
Menu
Home
Producten
person
Aanmelden
add_shopping_cart
PT600R-2110-I2-AMPS1.5 | TURCK - Your Global Automation Partner
Druktransmitter
PT600R-2110-I2-AMPS1.5
Bestel-ID 100003588
Op voorraad
Lijstprijs
€ 154,70
home
Home
Loading...
Technische gegevens
Beschermingsgraad
IP67
Uitgangsfunctie
Analoge uitgang stroom
Certificaten
cULus
Bouwvorm
zonder display
Procesaansluiting
R 1/4″ buitendraad EN 10226
Elektrische aansluiting
Connector
Connectortype
AMP Superseal 1.5
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
125
Omgevingstemperatuur min. (°C)
-40
Omgevingstemperatuur max. (°C)
100
Bedrijfsspanning
DC
Elektrische uitgang
Stroomuitgang (2-geleider)
Afdruktype
Relatieve druk
Materiaal drukopnemer
Roestvast staal 1.4404 (AISI 316L)
Drukbereik
0…600 bar
Eigenschappen
Elektrische uitgang
Stroomuitgang (2-geleider)
Procesaansluiting
R 1/4″ buitendraad EN 10226
Drukbereik
0…600 bar
home
Turck-Shop
Sensortechniek
Druksensoren
PT600R-2110-I2-AMPS1.5
Artikel totaal
€ 154,70
Aantal
−
+
add_shopping_cart
In winkelwagen
Contacteer Support