chevron_left
Menu
Home
Producten
Turck
search
person
Aanmelden
add_shopping_cart
PS510-250-04-2UPN8-H1141 | TURCK - Your Global Automation Partner
arrow_back_ios
arrow_forward_ios
Druksensor
PS510-250-04-2UPN8-H1141
Bestel-ID 100002994
home
Home
Loading...
Technische gegevens
Beschermingsgraad
IP66, IP67, IP69K
Schakelelementfunctie
N.O. / N.C.
Uitgangsfunctie
PNP/NPN
Certificaten
cULus
Bouwvorm
met display
Procesaansluiting
G 1/4” buitendraad
Communicatieprotocol
IO-Link
Elektrische aansluiting
Connector
Connectortype
M12 × 1
Materiaal behuizing
roestvaststaal/kunststof
Uitvoering behuizing
1.4404 (AISI 316L)/Grilamid TR90 UV/Elastollan C 65 A 15 HPM 000/Ultramid A3X2G5
Mediumtemperatuur min. (°C)
-40
Mediumtemperatuur max. (°C)
80
Omgevingstemperatuur min. (°C)
-40
Omgevingstemperatuur max. (°C)
80
Elektrische uitgang
2× schakeluitgang, IO-Link
Afdruktype
Relatieve druk
Drukbereik
0…250 bar
Eigenschappen
Communicatieprotocol
IO-Link
Elektrische uitgang
2× schakeluitgang, IO-Link
Procesaansluiting
G 1/4” buitendraad
Drukbereik
0…250 bar
Op voorraad
Prijsgroep
G1
Lijstprijs
€ 376,55
home
Turck-Shop
Sensortechniek
Druksensoren
PS510-250-04-2UPN8-H1141
Artikel totaal
€ 376,55
Aantal
−
+
add_shopping_cart
In winkelwagen
Contacteer Support