chevron_left
Menu
Turck
search
Bezig met laden
add_shopping_cart
chevron_left
Menu
Home
Producten
person
Aanmelden
add_shopping_cart
PT7500PSIG-2119-U6-DT043P | TURCK - Your Global Automation Partner
Druktransmitter
PT7500PSIG-2119-U6-DT043P
Bestel-ID 100002958
Op voorraad
Prijsgroep
J1
Lijstprijs
€ 154,70
home
Home
Loading...
Technische gegevens
Bouwvorm
zonder display
Procesaansluiting
M14 × 1,5 externe schroefdraad
Elektrische uitgang
Spanningsuitgang (3-geleider)
Beschermingsgraad
IP69K
Elektrische aansluiting
Connector
Connectortype
Deutsch DT04-3P
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
100
Certificaten
cULus
Uitgangsfunctie
ratiom. 10…90%
Mediumtemperatuur min. (°C)
-40
Mediumtemperatuur max. (°C)
125
Afdruktype
Relatieve druk
Materiaal drukopnemer
Roestvast staal 1.4404 (AISI 316L)
Bedrijfsspanning
DC
Drukbereik
0…517.11 bar
Eigenschappen
Elektrische uitgang
Spanningsuitgang (3-geleider)
Procesaansluiting
M14 × 1,5 externe schroefdraad
Drukbereik
0…517.11 bar
home
Turck-Shop
Sensortechniek
Druksensoren
PT7500PSIG-2119-U6-DT043P
Artikel totaal
€ 154,70
Aantal
−
+
add_shopping_cart
In winkelwagen
Contacteer Support