chevron_left
Menu
Turck
search
Bezig met laden
add_shopping_cart
chevron_left
Menu
Home
Producten
person
Aanmelden
add_shopping_cart
PT600R-2001-U1-H1144 | TURCK - Your Global Automation Partner
arrow_back_ios
arrow_forward_ios
Druktransmitter
PT600R-2001-U1-H1144
Bestel-ID 100002890
Op voorraad
Lijstprijs
€ 146,20
home
Home
Loading...
Technische gegevens
Beschermingsgraad
IP67
Uitgangsfunctie
Analoge uitgang spanning
Certificaten
cULus
Bouwvorm
zonder display
Procesaansluiting
G 1/4” binnendraad (vooraan afdichtend)
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
125
Omgevingstemperatuur min. (°C)
-30
Omgevingstemperatuur max. (°C)
85
Bedrijfsspanning
DC
Elektrische uitgang
Spanningsuitgang (3-geleider)
Afdruktype
Relatieve druk
Materiaal drukopnemer
Roestvast staal 1.4435 (AISI 316L)
Drukbereik
0…600 bar
Eigenschappen
Elektrische uitgang
Spanningsuitgang (3-geleider)
Procesaansluiting
G 1/4” binnendraad (vooraan afdichtend)
Drukbereik
0…600 bar
home
Turck-Shop
Sensortechniek
Druksensoren
PT600R-2001-U1-H1144
Artikel totaal
€ 146,20
Aantal
−
+
add_shopping_cart
In winkelwagen
Contacteer Support