chevron_left
Menu
Turck
search
Bezig met laden
add_shopping_cart
chevron_left
Menu
Home
Producten
person
Aanmelden
add_shopping_cart
PT30PSIG-1003-U1-H1144 | TURCK - Your Global Automation Partner
Druktransmitter
PT30PSIG-1003-U1-H1144
Bestel-ID 100002825
Op voorraad
Lijstprijs
€ 146,20
home
Home
Loading...
Technische gegevens
Beschermingsgraad
IP67
Uitgangsfunctie
Analoge uitgang spanning
Certificaten
cULus
Bouwvorm
zonder display
Procesaansluiting
1/4″ NPT-18 buitendraad
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
125
Omgevingstemperatuur min. (°C)
-30
Omgevingstemperatuur max. (°C)
85
Bedrijfsspanning
DC
Elektrische uitgang
Spanningsuitgang (3-geleider)
Materiaal drukopnemer
Keramiek Al₂O₃
Eigenschappen
Elektrische uitgang
Spanningsuitgang (3-geleider)
Procesaansluiting
1/4″ NPT-18 buitendraad
home
Turck-Shop
Sensortechniek
Druksensoren
PT30PSIG-1003-U1-H1144
Artikel totaal
€ 146,20
Aantal
−
+
add_shopping_cart
In winkelwagen
Contacteer Support