chevron_left
Menu
Home
Producten
Turck
search
person
Aanmelden
add_shopping_cart
PT40R-2003-IX-DA91 | TURCK - Your Global Automation Partner
Druktransmitter
PT40R-2003-IX-DA91
Bestelnummer 100002469
home
Home
Loading...
Technische gegevens
Bouwvorm
zonder display
Procesaansluiting
1/4″ NPT-18 buitendraad
Elektrische uitgang
Stroomuitgang (2-geleider)
Beschermingsgraad
IP65
Elektrische aansluiting
Connector
Connectortype
DIN EN 175301-803 vorm A
Materiaal behuizing
roestvaststaal/kunststof
Uitvoering behuizing
1.4404 (AISI 316L)/Polyarylamide 50% GF UL 94 V-0
Omgevingstemperatuur min. (°C)
-25
Omgevingstemperatuur max. (°C)
85
Certificaten
cULus
Uitgangsfunctie
Analoge uitgang stroom
Mediumtemperatuur min. (°C)
-30
Mediumtemperatuur max.
120
Afdruktype
Relatieve druk
Materiaal drukopnemer
Roestvast staal 1.4016 (AISI 430)
Bedrijfsspanning
DC
Drukbereik
0…40 bar
Eigenschappen
Elektrische uitgang
Stroomuitgang (2-geleider)
Procesaansluiting
1/4″ NPT-18 buitendraad
Drukbereik
0…40 bar
Op voorraad
Prijsgroep
J1
Lijstprijs
€ 240,95
home
Turck-Shop
Sensortechniek
Druksensoren
PT40R-2003-IX-DA91
Artikel totaal
€ 240,95
Aantal
−
+
add_shopping_cart
In winkelwagen
Start aanvraag