chevron_left
Menu
Home
Producten
Turck
search
person
Aanmelden
add_shopping_cart
PT60R-2003-I2-H1141/X | TURCK - Your Global Automation Partner
Druktransmitter
PT60R-2003-I2-H1141/X
Bestel-ID 100002461
home
Home
Loading...
Technische gegevens
Bouwvorm
zonder display
Procesaansluiting
1/4″ NPT-18 buitendraad
Elektrische uitgang
Stroomuitgang (2-geleider)
Beschermingsgraad
IP67
Elektrische aansluiting
Connector
Connectortype
M12 × 1
Materiaal behuizing
roestvaststaal/kunststof
Uitvoering behuizing
1.4404 (AISI 316L)/Polyarylamide 50% GF UL 94 V-0
Omgevingstemperatuur min. (°C)
-30
Omgevingstemperatuur max. (°C)
85
Certificaten
cULus
Uitgangsfunctie
Analoge uitgang stroom
Mediumtemperatuur min. (°C)
-40
Mediumtemperatuur max. (°C)
135
Afdruktype
Relatieve druk
Materiaal drukopnemer
Roestvast staal 1.4016 (AISI 430)
Bedrijfsspanning
DC
Drukbereik
0…60 bar
Eigenschappen
Elektrische uitgang
Stroomuitgang (2-geleider)
Procesaansluiting
1/4″ NPT-18 buitendraad
Drukbereik
0…60 bar
home
Turck-Shop
Sensortechniek
Druksensoren
PT60R-2003-I2-H1141/X
Op voorraad
Lijstprijs
€ 141,25
Artikel totaal
€ 141,25
Aantal
−
+
add_shopping_cart
In winkelwagen
Contacteer Support