chevron_left
Menu
Turck
search
Bezig met laden
add_shopping_cart
chevron_left
Menu
Home
Producten
person
Aanmelden
add_shopping_cart
PT60R-2005-I2-H1143 | TURCK - Your Global Automation Partner
Druktransmitter
PT60R-2005-I2-H1143
Bestel-ID 100002261
Op voorraad
Prijsgroep
J1
Lijstprijs
€ 146,20
home
Home
Loading...
Technische gegevens
Beschermingsgraad
IP67
Uitgangsfunctie
Analoge uitgang stroom
Certificaten
cULus
Bouwvorm
zonder display
Procesaansluiting
7/16″-20 UNF buitendraad
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
135
Omgevingstemperatuur min. (°C)
-30
Omgevingstemperatuur max. (°C)
85
Bedrijfsspanning
DC
Elektrische uitgang
Stroomuitgang (2-geleider)
Afdruktype
Relatieve druk
Materiaal drukopnemer
Roestvast staal 1.4016 (AISI 430)
Drukbereik
0…60 bar
Eigenschappen
Elektrische uitgang
Stroomuitgang (2-geleider)
Procesaansluiting
7/16″-20 UNF buitendraad
Drukbereik
0…60 bar
home
Turck-Shop
Sensortechniek
Druksensoren
PT60R-2005-I2-H1143
Artikel totaal
€ 146,20
Aantal
−
+
add_shopping_cart
In winkelwagen
Contacteer Support