chevron_left
Menu
Home
Producten
Turck
search
person
Aanmelden
add_shopping_cart
PS510-10V-03-2UPN8-H1141 | TURCK - Your Global Automation Partner
arrow_back_ios
arrow_forward_ios
Druksensor
PS510-10V-03-2UPN8-H1141
Bestelnummer 100001675
home
Home
Loading...
Technische gegevens
Bouwvorm
met display
Procesaansluiting
1/4″ NPT-18 buitendraad
Elektrische uitgang
2× schakeluitgang, IO-Link
Communicatieprotocol
IO-Link
Beschermingsgraad
IP66, IP67, IP69K
Elektrische aansluiting
Connector
Connectortype
M12 × 1
Materiaal behuizing
roestvaststaal/kunststof
Uitvoering behuizing
1.4404 (AISI 316L)/Grilamide TR90 UV
Omgevingstemperatuur min. (°C)
-40
Omgevingstemperatuur max. (°C)
80
Certificaten
cULus
Uitgangsfunctie
PNP/NPN
Schakelelementfunctie
N.O. / N.C.
Mediumtemperatuur min. (°C)
-30
Mediumtemperatuur max.
80
Afdruktype
Relatieve druk
Drukbereik
-1…10 bar
Eigenschappen
Communicatieprotocol
IO-Link
Elektrische uitgang
2× schakeluitgang, IO-Link
Procesaansluiting
1/4″ NPT-18 buitendraad
Drukbereik
-1…10 bar
Op voorraad
Prijsgroep
G1
Lijstprijs
€ 376,55
home
Turck-Shop
Sensortechniek
Druksensoren
PS510-10V-03-2UPN8-H1141
Artikel totaal
€ 376,55
Aantal
−
+
add_shopping_cart
In winkelwagen
Start aanvraag