chevron_left
Menu
Turck
search
Bezig met laden
add_shopping_cart
chevron_left
Menu
Home
Producten
person
Aanmelden
add_shopping_cart
PT0.1R-1544-I2-H1143/D840 | TURCK - Your Global Automation Partner
arrow_back_ios
arrow_forward_ios
Druktransmitter
PT0.1R-1544-I2-H1143/D840
Bestel-ID 100001382
Op voorraad
Prijsgroep
D2
Lijstprijs
€ 283,40
home
Home
Loading...
Technische gegevens
Beschermingsgraad
IP67
Certificaten
cULus
Bouwvorm
zonder display
Procesaansluiting
G 1/2” buitendraad DIN 3852-E (achteraan afdichtend) met 11 mm boring
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
-15
Mediumtemperatuur max. (°C)
85
Omgevingstemperatuur min. (°C)
-25
Omgevingstemperatuur max. (°C)
85
Bedrijfsspanning
DC
Elektrische uitgang
Stroomuitgang (2-geleider)
Afdruktype
Relatieve druk
Materiaal drukopnemer
Keramiek Al₂O₃
Drukbereik
0…0.1 bar
Eigenschappen
Elektrische uitgang
Stroomuitgang (2-geleider)
Procesaansluiting
G 1/2” buitendraad DIN 3852-E (achteraan afdichtend) met 11 mm boring
Drukbereik
0…0.1 bar
home
Turck-Shop
Sensortechniek
Druksensoren
PT0.1R-1544-I2-H1143/D840
Artikel totaal
€ 283,40
Aantal
−
+
add_shopping_cart
In winkelwagen
Contacteer Support