chevron_left
Menu
Turck
search
Bezig met laden
add_shopping_cart
chevron_left
Menu
Home
Producten
person
Aanmelden
add_shopping_cart
PT750PSIG-2005-U3-H1141/X | TURCK - Your Global Automation Partner
Druktransmitter
PT750PSIG-2005-U3-H1141/X
Bestel-ID 100001280
Op voorraad
Prijsgroep
J1
Lijstprijs
€ 146,20
home
Home
Loading...
Technische gegevens
Bouwvorm
zonder display
Procesaansluiting
7/16″-20 UNF buitendraad
Elektrische uitgang
Spanningsuitgang (3-geleider)
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
Analoge uitgang spanning
Mediumtemperatuur min. (°C)
-40
Mediumtemperatuur max. (°C)
135
Afdruktype
Relatieve druk
Materiaal drukopnemer
Roestvast staal 1.4016 (AISI 430)
Bedrijfsspanning
DC
Drukbereik
0…51.71 bar
Eigenschappen
Elektrische uitgang
Spanningsuitgang (3-geleider)
Procesaansluiting
7/16″-20 UNF buitendraad
Drukbereik
0…51.71 bar
home
Turck-Shop
Sensortechniek
Druksensoren
PT750PSIG-2005-U3-H1141/X
Artikel totaal
€ 146,20
Aantal
−
+
add_shopping_cart
In winkelwagen
Contacteer Support