chevron_left
Menu
Turck
search
Bezig met laden
add_shopping_cart
Home
Producten
person
Aanmelden
arrow_back_ios
arrow_forward_ios
Compacte schakelvoeding in IP67
PSU67-11-2480/M
Bestel-ID 6884147
Op voorraad
Prijsgroep
B1
Lijstprijs
€ 656,35
Artikel totaal
€ 656,35
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
7/8″
Materiaal behuizing
Aluminium, ADC-12
Omgevingstemperatuur min. (°C)
-25
Omgevingstemperatuur max. (°C)
60
Spanningsvoeding
230 VUC
Nominale spanning uitgang (V)
24
Nominale stroom (A)
8
Parallel bedrijf
neen
Uitgangsspanning
24 VDC
Power Good-uitgang
neen
Eigenschappen
Nominale stroom (A)
8
Uitgangsspanning
24 VDC
Spanningsvoeding
230 VUC
home
Turck-Shop
Industriële Voedingen
Schakelvoedingen voor veldmontage (IP67)
PSU67-11-2480/M