chevron_left
Menu
Turck
search
Bezig met laden
add_shopping_cart
Home
Producten
person
Aanmelden
arrow_back_ios
arrow_forward_ios
Compacte schakelvoeding in IP67
PSU67-11-2440/M
Bestel-ID 6884141
Op voorraad
Prijsgroep
B1
Lijstprijs
€ 342,95
Artikel totaal
€ 342,95
Aantal
−
+
add_shopping_cart
In winkelwagen
home
Turck-Shop
Industriële Voedingen
Schakelvoedingen voor veldmontage (IP67)
PSU67-11-2440/M
Technische gegevens
Beschermingsgraad
IP67
Elektrische aansluiting
Connector
Connectortype
7/8″
Materiaal behuizing
Glasvezelversterkt polyamide
Uitvoering behuizing
PA66-GF25
Omgevingstemperatuur min. (°C)
-25
Omgevingstemperatuur max. (°C)
60
Spanningsvoeding
230 VUC
Nominale spanning uitgang (V)
24
Nominale stroom (A)
3.8
Parallel bedrijf
neen
Uitgangsspanning
24 VDC
Power Good-uitgang
neen
Eigenschappen
Nominale stroom (A)
3.8
Uitgangsspanning
24 VDC
Spanningsvoeding
230 VUC
Contacteer Support