chevron_left
Menu
Turck
search
Bezig met laden
add_shopping_cart
Home
Producten
person
Aanmelden
arrow_back_ios
arrow_forward_ios
Smart-schakelvoeding in IP67
PSU67-1P-1M-2M5-24150-IOL-F
Bestel-ID 100028304
Op voorraad
Prijsgroep
B1
Lijstprijs
€ 625,00
Artikel totaal
€ 625,00
Aantal
−
+
add_shopping_cart
In winkelwagen
home
Turck-Shop
Industriële Voedingen
Schakelvoedingen voor veldmontage (IP67)
PSU67-1P-1M-2M5-24150-IOL-F
Technische gegevens
Beschermingsgraad
IP67
Connectortype
7/8″
Omgevingstemperatuur min. (°C)
-25
Omgevingstemperatuur max. (°C)
70
Spanningsvoeding
230 VUC
Nominale spanning uitgang (V)
24
Nominale stroom (A)
15
Parallel bedrijf
neen
Uitgangsspanning
24…28 VDC
Status-interface
IO-Link (V 1.1)
Interne zekering
4 aparte eFuses
Power Good-uitgang
neen
Eigenschappen
Nominale stroom (A)
15
Uitgangsspanning
24…28 VDC
Spanningsvoeding
230 VUC
Status-interface
IO-Link (V 1.1)
Contacteer Support