chevron_left
Menu
Turck
search
Bezig met laden
add_shopping_cart
Home
Producten
person
Aanmelden
arrow_back_ios
arrow_forward_ios
Smart-schakelvoeding in IP67
PSU67-3P-1MP-2M5-24200-F
Bestel-ID 100025679
Op voorraad
Prijsgroep
B1
Lijstprijs
€ 638,40
Artikel totaal
€ 638,40
Aantal
−
+
add_shopping_cart
In winkelwagen
Contacteer Support
home
Home
Loading...
Technische gegevens
Beschermingsgraad
IP67
Connectortype
7/8″
Omgevingstemperatuur min. (°C)
-25
Omgevingstemperatuur max. (°C)
70
Spanningsvoeding
3 x AC 380…480 V
Nominale spanning uitgang (V)
24
Nominale stroom (A)
20
Parallel bedrijf
neen
Uitgangsspanning
24…28 VDC
Status-interface
Relaisuitgang (DC-OK)
Interne zekering
V1 + V2 overbrugd
Power Good-uitgang
neen
Eigenschappen
Nominale stroom (A)
20
Uitgangsspanning
24…28 VDC
Spanningsvoeding
3 x AC 380…480 V
Status-interface
Relaisuitgang (DC-OK)
home
Turck-Shop
Industriële Voedingen
Schakelvoedingen voor veldmontage (IP67)
PSU67-3P-1MP-2M5-24200-F