chevron_left
Menu
Turck
search
Bezig met laden
add_shopping_cart
Home
Producten
person
Aanmelden
Schakelbare voedingen
IM82-24-2.5
Bestel-ID 7545041
Op voorraad
Prijsgroep
D3
Lijstprijs
€ 168,35
Artikel totaal
€ 168,35
Aantal
−
+
add_shopping_cart
In winkelwagen
Contacteer Support
home
Turck-Shop
Industriële Voedingen
Schakelvoedingen voor DIN-rail (IP20)
IM82-24-2.5
Technische gegevens
Beschermingsgraad
IP20
Certificaten
UL
Elektrische aansluiting
Schroefklemmen
Materiaal behuizing
Kunststof
Uitvoering behuizing
Polycarbonaat (PC)
Omgevingstemperatuur min. (°C)
-25
Omgevingstemperatuur max. (°C)
70
Spanningsvoeding
230 VUC
Nominale spanning uitgang (V)
24
Nominale stroom (A)
2.5
Parallel bedrijf
ja, via dioden
Interne zekering
T 2 A/250 VAC
Power Good-uitgang
ja
Ex-uitvoering
neen
Digitale uitgang
Transistoruitgang
Eigenschappen
Interne zekering
T 2 A/250 VAC
Nominale stroom (A)
2.5
Nominale spanning uitgang (V)
24
Spanningsvoeding
230 VUC