chevron_left
Menu
Turck
search
Bezig met laden
add_shopping_cart
Home
Producten
person
Aanmelden
arrow_back_ios
arrow_forward_ios
Netwerkcontroller
DXM1200-B1R3
Bestel-ID 3805550
Op voorraad
Prijsgroep
F3
Lijstprijs
€ 860,60
Artikel totaal
€ 860,60
Aantal
−
+
add_shopping_cart
In winkelwagen
Contacteer Support
home
Home
Loading...
Technische gegevens
Beschermingsgraad
IP67
Schakelelementfunctie
programmeerbaar
Uitgangsfunctie
PNP/NPN, analoge uitgang
Bouwvorm
Rechthoekig
Communicatieprotocol
EtherNet/IP, Modbus TCP, Modbus RTU, PROFINET, RS485
Elektrische aansluiting
Connector
Connectortype
M12 × 1
Materiaal behuizing
Kunststof
Uitvoering behuizing
PC
Omgevingstemperatuur min. (°C)
-20
Omgevingstemperatuur max. (°C)
60
Max. reikwijdte (mm)
3200000
Functie
Stertopologie
Bedrijfsspanning
DC
Antenne-aansluiting
RP-SMA-bus
Batterij-oplossing
Nee
Eigenschappen
Communicatieprotocol
EtherNet/IP, Modbus TCP, Modbus RTU, PROFINET, RS485
Functie
Stertopologie
home
Turck-Shop
Industrieel draadloos
Controllers
DXM1200-B1R3