chevron_left
Menu
Turck
search
Bezig met laden
add_shopping_cart
Home
Producten
person
Aanmelden
Netwerkcontroller
DXM100-B1R4
Bestel-ID 3800138
Op voorraad
Prijsgroep
F3
Lijstprijs
€ 1.039,20
Artikel totaal
€ 1.039,20
Aantal
−
+
add_shopping_cart
In winkelwagen
Contacteer Support
home
Turck-Shop
Industrieel draadloos
Controllers
DXM100-B1R4
Technische gegevens
Beschermingsgraad
IP20
Schakelelementfunctie
programmeerbaar
Uitgangsfunctie
PNP/NPN, analoge uitgang
Bouwvorm
Rechthoekig
Communicatieprotocol
EtherNet/IP, Modbus TCP, Modbus RTU, RS232, RS485
Elektrische aansluiting
Schroefklemmen
Materiaal behuizing
Kunststof
Uitvoering behuizing
PC
Omgevingstemperatuur min. (°C)
-20
Omgevingstemperatuur max. (°C)
80
Max. reikwijdte (mm)
3200000
Functie
Boomtopologie
Bedrijfsspanning
DC
Antenne-aansluiting
RP-SMA-bus
Ingangstype
NPN/PNP/0…20 mA/0…10 V/10k thermistor/teller
Uitgang
NMOS/0…20 mA of 0…10 V
Batterij-oplossing
Nee
Eigenschappen
Communicatieprotocol
EtherNet/IP, Modbus TCP, Modbus RTU, RS232, RS485
Ingangstype
NPN/PNP/0…20 mA/0…10 V/10k thermistor/teller
Functie
Boomtopologie
Uitgang
NMOS/0…20 mA of 0…10 V