chevron_left
Menu
Turck
search
Bezig met laden
add_shopping_cart
chevron_left
Menu
Home
Producten
person
Aanmelden
add_shopping_cart
TCG20-WLAN-1ETH-CRS-01 | TURCK - Your Global Automation Partner
Turck Cloud Gateway
TCG20-WLAN-1ETH-CRS-01
Bestel-ID 100002557
home
Home
Loading...
Technische gegevens
Draadloze interface
WLAN
Programmering
Web-based EDGE-PLC
Veldbusmaster
Modbus RTU, Modbus TCP, OPC-UA
Veldbus slave
Modbus RTU, Modbus TCP, OPC-UA
Beschermingsgraad
IP20
Certificaten
CE
Omgevingstemperatuur min. (°C)
0
Omgevingstemperatuur max. (°C)
55
Signaaltype
RS232, RS485, CANopen
Aansluittechniek Ethernet
1 x RJ45
Transmissiesnelheid Ethernet
10/100 Mbit/s
Eigenschappen
Programmering
Web-based EDGE-PLC
Beschermingsgraad
IP20
Draadloze interface
WLAN
Op voorraad
Lijstprijs
€ 1.012,50
home
Turck-Shop
Cloud Oplossingen
Hardware
TCG20-WLAN-1ETH-CRS-01
Artikel totaal
€ 1.012,50
Aantal
−
+
add_shopping_cart
In winkelwagen
Contacteer Support