chevron_left
Menu
Turck
search
Bezig met laden
add_shopping_cart
chevron_left
Menu
Home
Producten
person
Aanmelden
add_shopping_cart
TCG20-UMTS-5ETH-CRS-01 | TURCK - Your Global Automation Partner
Turck Cloud Gateway
TCG20-UMTS-5ETH-CRS-01
Bestel-ID 100002556
home
Home
Loading...
Technische gegevens
Beschermingsgraad
IP20
Omgevingstemperatuur min. (°C)
0
Omgevingstemperatuur max. (°C)
55
Programmering
Web-based EDGE-PLC
Veldbusmaster
Modbus RTU, Modbus TCP, OPC-UA
Veldbus slave
Modbus RTU, Modbus TCP, OPC-UA
Certificaten
CE
Signaaltype
RS232, RS485, CANopen
Transmissiesnelheid Ethernet
10/100 Mbit/s
Aansluittechniek Ethernet
5 x RJ45
Draadloze interface
UMTS
Eigenschappen
Programmering
Web-based EDGE-PLC
Beschermingsgraad
IP20
Draadloze interface
UMTS
home
Turck-Shop
Cloud Oplossingen
Hardware
TCG20-UMTS-5ETH-CRS-01
Op voorraad
Prijsgroep
F1
Lijstprijs
€ 1.435,85
Artikel totaal
€ 1.435,85
Aantal
−
+
add_shopping_cart
In winkelwagen
Contacteer Support