chevron_left
Menu
Turck
search
Bezig met laden
add_shopping_cart
chevron_left
Menu
Home
Producten
person
Aanmelden
add_shopping_cart
JTBS-57VM-M434 | TURCK - Your Global Automation Partner
passive junction
JTBS-57VM-M434
Bestel-ID U8684-44
home
Home
Loading...
Technische gegevens
Beschermingsgraad
IP67
Certificaten
RoHS
Omgevingstemperatuur min. (°C)
-30
Omgevingstemperatuur max. (°C)
80
Aansluittechniek signaal
7/8″
Eigenschappen
Certificaten
RoHS
Beschermingsgraad
IP67
home
Turck-Shop
Veldbustechniek
Toebehoren
JTBS-57VM-M434
Op voorraad
Prijsgroep
D1
Lijstprijs
€ 448,65
Artikel totaal
€ 448,65
Aantal
−
+
add_shopping_cart
In winkelwagen
Contacteer Support