chevron_left
Menu
Turck
search
Bezig met laden
add_shopping_cart
chevron_left
Menu
Home
Producten
person
Aanmelden
add_shopping_cart
JTBS-57VM-M433 | TURCK - Your Global Automation Partner
JTBS-57VM-M433
Bestel-ID U8684-43
Op voorraad
home
Home
Loading...
Technische gegevens
Beschermingsgraad
IP67
Certificaten
RoHS
Omgevingstemperatuur min. (°C)
-30
Omgevingstemperatuur max. (°C)
80
Aansluittechniek signaal
7/8″
Eigenschappen
Certificaten
RoHS
Beschermingsgraad
IP67
Prijsgroep
D1
Lijstprijs
€ 429,60
Artikel totaal
€ 429,60
Aantal
−
+
add_shopping_cart
In winkelwagen
home
Turck-Shop
Veldbustechniek
Toebehoren
JTBS-57VM-M433
Contacteer Support