chevron_left
Menu
Turck
search
Bezig met laden
add_shopping_cart
Home
Producten
person
Aanmelden
passive junction
JTBS-57VM-E434
Bestel-ID U8683-44
Op voorraad
Prijsgroep
D1
Lijstprijs
€ 308,60
Artikel totaal
€ 308,60
Aantal
−
+
add_shopping_cart
In winkelwagen
Contacteer Support
home
Turck-Shop
Veldbustechniek
Toebehoren
JTBS-57VM-E434
Technische gegevens
Beschermingsgraad
IP67
Certificaten
RoHS
Omgevingstemperatuur min. (°C)
-30
Omgevingstemperatuur max. (°C)
80
Aansluittechniek signaal
M12
Eigenschappen
Certificaten
RoHS
Beschermingsgraad
IP67