chevron_left
Menu
Turck
search
Bezig met laden
add_shopping_cart
chevron_left
Menu
Home
Producten
person
Aanmelden
add_shopping_cart
SE-84X-E924 | TURCK - Your Global Automation Partner
Industrial Ethernet
SE-84X-E924
Bestel-ID U7960-94
home
Home
Loading...
Technische gegevens
Beschermingsgraad
IP67
Omgevingstemperatuur min. (°C)
-40
Omgevingstemperatuur max. (°C)
75
Aansluittechniek Ethernet
9 x M12, 8-polig, A-gecodeerd
Aantal Ethernet-poorten
9 poorten
Transmissiesnelheid Ethernet
10/100 Mbit/s
Eigenschappen
Aansluittechniek Ethernet
9 x M12, 8-polig, A-gecodeerd
Aantal Ethernet-poorten
9 poorten
Transmissiesnelheid Ethernet
10/100 Mbit/s
Beschermingsgraad
IP67
Op voorraad
Prijsgroep
D1
Lijstprijs
€ 1.198,60
Artikel totaal
€ 1.198,60
Aantal
−
+
add_shopping_cart
In winkelwagen
home
Turck-Shop
Industriële netwerktechniek
Industriële switches
SE-84X-E924
Contacteer Support