chevron_left
Menu
Turck
search
Bezig met laden
add_shopping_cart
Home
Producten
person
Aanmelden
DeviceNet passieve verdeeldoos
JTBS-57-E433
Bestel-ID U7864-43
Op voorraad
Prijsgroep
D1
Lijstprijs
€ 385,55
Artikel totaal
€ 385,55
Aantal
−
+
add_shopping_cart
In winkelwagen
Contacteer Support
home
Turck-Shop
Veldbustechniek
Toebehoren
JTBS-57-E433
Technische gegevens
Beschermingsgraad
IP67
Certificaten
CSA, RoHS
Omgevingstemperatuur min. (°C)
-30
Omgevingstemperatuur max. (°C)
80
Aansluittechniek signaal
M12
Eigenschappen
Certificaten
CSA, RoHS
Beschermingsgraad
IP67