chevron_left
Menu
Turck
search
Bezig met laden
add_shopping_cart
Home
Producten
person
Aanmelden
Industrial Ethernet
SE20-84XT-RJ822
Bestel-ID U3-10866
Op voorraad
Prijsgroep
D1
Lijstprijs
€ 239,95
Artikel totaal
€ 239,95
Aantal
−
+
add_shopping_cart
In winkelwagen
Contacteer Support
home
Turck-Shop
Industriële netwerktechniek
Industriële switches
SE20-84XT-RJ822
Technische gegevens
Beschermingsgraad
IP20
Omgevingstemperatuur min. (°C)
-40
Omgevingstemperatuur max. (°C)
60
Aansluittechniek Ethernet
8 x RJ45
Aantal Ethernet-poorten
8 poorten
Transmissiesnelheid Ethernet
10/100 Mbit/s
Eigenschappen
Aansluittechniek Ethernet
8 x RJ45
Aantal Ethernet-poorten
8 poorten
Transmissiesnelheid Ethernet
10/100 Mbit/s
Beschermingsgraad
IP20