chevron_left
Menu
Turck
search
Bezig met laden
add_shopping_cart
Home
Producten
person
Aanmelden
Industrial Ethernet
SE20-84MT-RJ822
Bestel-ID U3-10865
Op voorraad
Prijsgroep
D1
Lijstprijs
€ 971,50
Artikel totaal
€ 971,50
Aantal
−
+
add_shopping_cart
In winkelwagen
Contacteer Support
home
Turck-Shop
Veldbustechniek
Toebehoren
SE20-84MT-RJ822
Technische gegevens
Beschermingsgraad
IP20
Omgevingstemperatuur min. (°C)
-40
Omgevingstemperatuur max. (°C)
75
Aansluittechniek Ethernet
8 x RJ45
Aantal Ethernet-poorten
8 poorten
Transmissiesnelheid Ethernet
10/100 Mbit/s
Eigenschappen
Aansluittechniek Ethernet
8 x RJ45
Aantal Ethernet-poorten
8 poorten
Transmissiesnelheid Ethernet
10/100 Mbit/s
Beschermingsgraad
IP20