chevron_left
Menu
Turck
search
Bezig met laden
add_shopping_cart
Home
Producten
person
Aanmelden
Industrial Ethernet
SE-44M-E924
Bestel-ID U3-00775
Op voorraad
Prijsgroep
D1
Lijstprijs
€ 2.492,70
Artikel totaal
€ 2.492,70
Aantal
−
+
add_shopping_cart
In winkelwagen
Contacteer Support
home
Turck-Shop
Industriële netwerktechniek
Industriële switches
SE-44M-E924
Technische gegevens
Beschermingsgraad
IP67
Omgevingstemperatuur min. (°C)
-40
Omgevingstemperatuur max. (°C)
75
Aansluittechniek Ethernet
8 x M12, 4-polig, D-gecodeerd
Aantal Ethernet-poorten
8 poorten + 1 RS232 config. Poort
Transmissiesnelheid Ethernet
10/100 Mbit/s
Eigenschappen
Aansluittechniek Ethernet
8 x M12, 4-polig, D-gecodeerd
Aantal Ethernet-poorten
8 poorten + 1 RS232 config. Poort
Transmissiesnelheid Ethernet
10/100 Mbit/s
Beschermingsgraad
IP67