chevron_left
Menu
Turck
search
Bezig met laden
add_shopping_cart
Home
Producten
person
Aanmelden
Industrial Ethernet
SE-44X-E524
Bestel-ID U3-00041
Op voorraad
Prijsgroep
D1
Lijstprijs
€ 829,35
Artikel totaal
€ 829,35
Aantal
−
+
add_shopping_cart
In winkelwagen
Contacteer Support
home
Turck-Shop
Veldbustechniek
Toebehoren
SE-44X-E524
Technische gegevens
Beschermingsgraad
IP67
Omgevingstemperatuur min. (°C)
-40
Omgevingstemperatuur max. (°C)
75
Aansluittechniek Ethernet
5 x M12, 4-polig, D-gecodeerd
Aantal Ethernet-poorten
5 poorten
Transmissiesnelheid Ethernet
10/100 Mbit/s
Eigenschappen
Aansluittechniek Ethernet
5 x M12, 4-polig, D-gecodeerd
Aantal Ethernet-poorten
5 poorten
Transmissiesnelheid Ethernet
10/100 Mbit/s
Beschermingsgraad
IP67