chevron_left
Menu
Turck
search
Bezig met laden
add_shopping_cart
Home
Producten
person
Aanmelden
passive junction
JBBS-57-E421
Bestel-ID U0212-0
Op voorraad
Prijsgroep
D1
Lijstprijs
€ 239,15
Artikel totaal
€ 239,15
Aantal
−
+
add_shopping_cart
In winkelwagen
home
Turck-Shop
Veldbustechniek
Toebehoren
JBBS-57-E421
Technische gegevens
Beschermingsgraad
IP67
Netwerkprotocol
DeviceNet, CANopen
Toepassing
Data
Aantal polen
5
Aantal polen
5
Nominale spanning (V)
30
Elektrische aansluiting
M12-flensaansluiting
Omgevingstemperatuur min. (°C)
-25
Omgevingstemperatuur max. (°C)
70
Aantal steekplaatsen
4
Slot
M12 × 1
Groepsaansluiting
M12 × 1
Aansluittechniek signaal
M12
Eigenschappen
Netwerkprotocol
DeviceNet, CANopen
Beschermingsgraad
IP67
Contacteer Support