chevron_left
Menu
Turck
search
Bezig met laden
add_shopping_cart
Home
Producten
person
Aanmelden
JBBS-57-M801
Bestel-ID U0206
Op voorraad
Prijsgroep
D1
Lijstprijs
€ 417,20
Artikel totaal
€ 417,20
Aantal
−
+
add_shopping_cart
In winkelwagen
Contacteer Support
home
Turck-Shop
Veldbustechniek
Toebehoren
JBBS-57-M801
Technische gegevens
Beschermingsgraad
IP67
Netwerkprotocol
DeviceNet
Omgevingstemperatuur min. (°C)
-40
Omgevingstemperatuur max. (°C)
70
Aansluittechniek signaal
7/8″
Eigenschappen
Netwerkprotocol
DeviceNet
Beschermingsgraad
IP67