chevron_left
Menu
Turck
search
Bezig met laden
add_shopping_cart
Home
Producten
person
Aanmelden
2-weg splitter
RKSWS4.5[5]-2RSSWS
Bestel-ID 6934899
Op voorraad
Prijsgroep
K1
Lijstprijs
€ 88,50
Artikel totaal
€ 88,50
Aantal
−
+
add_shopping_cart
In winkelwagen
Contacteer Support
home
Turck-Shop
Veldbustechniek
Toebehoren
RKSWS4.5[5]-2RSSWS
Technische gegevens
Netwerkprotocol
PROFIBUS-DP
Toepassing
Data
Uitvoering
T-verdeler
Connector A
Connector, connector - contraconnector, M12 × 1, B-gecodeerd
Aantal polen
5
Materiaal montagemoer/-schroef A
Messing
Connector B
Contraconnector, M12 × 1, B-gecodeerd
Aantal polen
4
Materiaal montagemoer/-schroef B
Messing
Nominale spanning (V)
48
Stroombelastbaarheid (A)
0.4
Type toebehoren
T-verdeler
Eigenschappen
Netwerkprotocol
PROFIBUS-DP