chevron_left
Menu
Turck
search
Bezig met laden
add_shopping_cart
Home
Producten
person
Aanmelden
arrow_back_ios
arrow_forward_ios
2-weg splitter
RKM40-RKM40-L-RSM40
Bestel-ID 6914866
Op voorraad
Prijsgroep
K1
Lijstprijs
€ 50,90
Artikel totaal
€ 50,90
Aantal
−
+
add_shopping_cart
In winkelwagen
Contacteer Support
home
Turck-Shop
Veldbustechniek
Toebehoren
RKM40-RKM40-L-RSM40
Technische gegevens
Toepassing
Signaal
Uitvoering
T-verdeler
Connector A
Contraconnector, 7/8″-16 UN, Recht, A-gecodeerd
Aantal polen
4
Materiaal montagemoer/-schroef A
Messing
Connector B
Contraconnector, connector, 7/8″-16 UN, Recht, A-gecodeerd
Aantal polen
4
Materiaal montagemoer/-schroef B
Messing
Nominale spanning (V)
250
Stroombelastbaarheid (A)
9
Omgevingstemperatuur min. (°C)
-40
Omgevingstemperatuur max. (°C)
80
Type toebehoren
T-verdeler