chevron_left
Menu
Turck
search
Bezig met laden
add_shopping_cart
person
Aanmelden
toebehoren voor BL67
BL67-WAS5-THERMO
Bestel-ID 6827197
Op voorraad
Prijsgroep
C1
Lijstprijs
€ 36,30
Artikel totaal
€ 36,30
Aantal
−
+
add_shopping_cart
In winkelwagen
home
Turck-Shop
Veldbustechniek
Toebehoren
BL67-WAS5-THERMO
Technische gegevens
Beschermingsgraad
IP67
Connector A
Connector, M12 × 1, Recht
Aantal polen
5
Nominale spanning (V)
60
Certificaten
UL
Omgevingstemperatuur min. (°C)
-25
Omgevingstemperatuur max. (°C)
90
Aansluittype
schroef-/klemaansluiting
Eigenschappen
Certificaten
UL
Beschermingsgraad
IP67
Contacteer Support
Home
Producten
chevron_left
Menu