chevron_left
Menu
Turck
search
Bezig met laden
add_shopping_cart
chevron_left
Menu
Home
Producten
person
Aanmelden
add_shopping_cart
I/O-ASSISTANT-KABEL-PICONET | TURCK - Your Global Automation Partner
piconet - Toebehoren
I/O-ASSISTANT-KABEL-PICONET
Bestel-ID 6824399
home
Home
Loading...
Technische gegevens
Beschermingsgraad
IP67
Omgevingstemperatuur min. (°C)
0
Omgevingstemperatuur max. (°C)
55
Eigenschappen
Beschermingsgraad
IP67
Op voorraad
Prijsgroep
D1
Lijstprijs
€ 114,40
home
Turck-Shop
Veldbustechniek
Toebehoren
I/O-ASSISTANT-KABEL-PICONET
Artikel totaal
€ 114,40
Aantal
−
+
add_shopping_cart
In winkelwagen
Contacteer Support