chevron_left
Menu
Turck
search
Bezig met laden
add_shopping_cart
chevron_left
Menu
Home
Producten
person
Aanmelden
add_shopping_cart
TBNN-S0-STD-01 | TURCK - Your Global Automation Partner
arrow_back_ios
arrow_forward_ios
connector voor de opbouw van TBEN-S modulegroepen
TBNN-S0-STD-01
Bestel-ID 6814043
home
Home
Loading...
Technische gegevens
Beschermingsgraad
IP65, IP67, IP69K
Omgevingstemperatuur min. (°C)
-40
Omgevingstemperatuur max. (°C)
70
Eigenschappen
Beschermingsgraad
IP65, IP67, IP69K
home
Turck-Shop
Veldbustechniek
Toebehoren
TBNN-S0-STD-01
Op voorraad
Prijsgroep
C2
Lijstprijs
€ 13,25
Artikel totaal
€ 13,25
Aantal
−
+
add_shopping_cart
In winkelwagen
Contacteer Support