chevron_left
Menu
Turck
search
Bezig met laden
add_shopping_cart
Home
Producten
person
Aanmelden
arrow_back_ios
arrow_forward_ios
connector voor de opbouw van TBEN-S-modulegroepen op DIN-rails
TBNN-S0-DRS-10
Bestel-ID 6814042
Op voorraad
Prijsgroep
C2
Lijstprijs
€ 146,85
Artikel totaal
€ 146,85
Aantal
−
+
add_shopping_cart
In winkelwagen
home
Turck-Shop
Veldbustechniek
Toebehoren
TBNN-S0-DRS-10
Technische gegevens
Beschermingsgraad
IP65, IP67, IP69K
Omgevingstemperatuur min. (°C)
-40
Omgevingstemperatuur max. (°C)
70
Eigenschappen
Beschermingsgraad
IP65, IP67, IP69K
Contacteer Support