chevron_left
Menu
Turck
search
Bezig met laden
add_shopping_cart
Home
Producten
person
Aanmelden
arrow_back_ios
arrow_forward_ios
Unmanaged Ethernet switch
TBEN-L4-SE-U1
Bestel-ID 100028460
Op voorraad
Prijsgroep
D1
Lijstprijs
€ 432,25
Artikel totaal
€ 432,25
Aantal
−
+
add_shopping_cart
In winkelwagen
Contacteer Support
home
Home
Loading...
Technische gegevens
Beschermingsgraad
IP65, IP67, IP69K
Certificaten
ATEX-zone 2/22, cULus, IECEx, CCC
Omgevingstemperatuur min. (°C)
-40
Omgevingstemperatuur max. (°C)
70
Installatiebereik
Zone 2, Zone 22
Aansluittechniek Ethernet
8 x M12, 4-polig, D-gecodeerd
Aantal Ethernet-poorten
8 poorten
Transmissiesnelheid Ethernet
10/100 Mbit/s
Eigenschappen
Aansluittechniek Ethernet
8 x M12, 4-polig, D-gecodeerd
Aantal Ethernet-poorten
8 poorten
Transmissiesnelheid Ethernet
10/100 Mbit/s
Beschermingsgraad
IP65, IP67, IP69K
home
Turck-Shop
Industriële netwerktechniek
Industriële switches
TBEN-L4-SE-U1