chevron_left
Menu
Turck
search
Bezig met laden
add_shopping_cart
Home
Producten
person
Aanmelden
IP67 labelclips en beschermkappen M12
LABELS AND PLUGS M12
Bestel-ID 100000105
Op voorraad
Prijsgroep
D1
Lijstprijs
€ 7,80
Artikel totaal
€ 7,80
Aantal
−
+
add_shopping_cart
In winkelwagen
Contacteer Support
home
Turck-Shop
Veldbustechniek
Toebehoren
LABELS AND PLUGS M12
Technische gegevens
Beschermingsgraad
IP65, IP67, IP69K
Omgevingstemperatuur min. (°C)
-40
Omgevingstemperatuur max. (°C)
70
Eigenschappen
Beschermingsgraad
IP65, IP67, IP69K
chevron_left
Menu