chevron_left
Menu
Turck
search
Bezig met laden
add_shopping_cart
Home
Producten
person
Aanmelden
arrow_back_ios
arrow_forward_ios
I/O-systeem excom
MT16-N
Bestel-ID 9100686
home
Home
Loading...
Technische gegevens
Beschermingsgraad
IP20
Netwerkprotocol
PROFIBUS-DP, EtherNet/IP, Modbus TCP, PROFINET
Certificaten
ATEX, cFMus, cFM, IECEx, CE
Elektrische aansluiting
per module 4 x 4 klemmen
Materiaal behuizing
aluminium gegoten profiel
Omgevingstemperatuur min. (°C)
-40
Omgevingstemperatuur max. (°C)
70
Installatiebereik
Zone 2
Aansluittechniek signaal
Screw terminal, Cage clamp terminal
Certificaten
ATEX, cFMus, cFM, IECEx
Eigenschappen
Aansluittechniek signaal
Screw terminal, Cage clamp terminal
Netwerkprotocol
PROFIBUS-DP, EtherNet/IP, Modbus TCP, PROFINET
Beschermingsgraad
IP20
home
Turck-Shop
Veldbustechniek
I/O-systemen
MT16-N
Op voorraad
Prijsgroep
D1
Lijstprijs
€ 1.207,40
Artikel totaal
€ 1.207,40
Aantal
−
+
add_shopping_cart
In winkelwagen
Contacteer Support