chevron_left
Menu
Turck
search
Bezig met laden
add_shopping_cart
Home
Producten
person
Aanmelden
arrow_back_ios
arrow_forward_ios
I/O-systeem excom
MT08-3G
Bestel-ID 9100680
Op voorraad
Prijsgroep
D1
Lijstprijs
€ 1.040,50
Artikel totaal
€ 1.040,50
Aantal
−
+
add_shopping_cart
In winkelwagen
home
Turck-Shop
Veldbustechniek
I/O-systemen
MT08-3G
Technische gegevens
Beschermingsgraad
IP20
Netwerkprotocol
PROFIBUS-DP, EtherNet/IP, Modbus TCP, PROFINET
Certificaten
ATEX, cFM, cFMus, IECEx, CCC, INMETRO, KOSHA, EAC ex, UKCA, CE
Elektrische aansluiting
per module 4 x 4 klemmen
Materiaal behuizing
aluminium gegoten profiel
Omgevingstemperatuur min. (°C)
-40
Omgevingstemperatuur max. (°C)
70
Aansluittechniek signaal
Screw terminal, Cage clamp terminal
Certificaten
ATEX, IECEx, NEPSI, INMETRO, KOSHA, GOST
Eigenschappen
Aansluittechniek signaal
Screw terminal, Cage clamp terminal
Netwerkprotocol
PROFIBUS-DP, EtherNet/IP, Modbus TCP, PROFINET
Beschermingsgraad
IP20
Contacteer Support