chevron_left
Menu
Turck
search
Bezig met laden
add_shopping_cart
Home
Producten
person
Aanmelden
arrow_back_ios
arrow_forward_ios
CODESYS 3 programmeerbare gateway voor het BL67 I/O-systeem
BL67-PG-EN-V3
Bestel-ID 6827394
Op voorraad
Prijsgroep
C1
Lijstprijs
€ 697,80
Artikel totaal
€ 697,80
Aantal
−
+
add_shopping_cart
In winkelwagen
Contacteer Support
home
Home
Loading...
Technische gegevens
Programmering
CODESYS V3
Veldbusmaster
Modbus TCP
Veldbus slave
PROFINET, Modbus TCP, EtherNet/IP
Beschermingsgraad
IP67
Netwerkprotocol
PROFINET, Modbus TCP, EtherNet/IP
Omgevingstemperatuur min. (°C)
-25
Omgevingstemperatuur max. (°C)
70
Bedrijfsspanning
DC
Eigenschappen
Veldbusmaster
Modbus TCP
Veldbus slave
PROFINET, Modbus TCP, EtherNet/IP
Programmering
CODESYS V3
Beschermingsgraad
IP67
home
Turck-Shop
Besturingen en HMI's
Programmeerbare gateways
BL67-PG-EN-V3