chevron_left
Menu
Turck
search
Bezig met laden
add_shopping_cart
Home
Producten
person
Aanmelden
BL20-E-4IOL | TURCK - Your Global Automation Partner
arrow_back_ios
arrow_forward_ios
BL20 Economy module
BL20-E-4IOL
Bestel-ID 6827385
home
Home
Loading...
Technische gegevens
Beschermingsgraad
IP20
Certificaten
CE, cULus, GOST
Omgevingstemperatuur min. (°C)
0
Omgevingstemperatuur max. (°C)
55
Bedrijfsspanning
DC
Ingangstype
PNP
Uitgang
PNP
Aantal kanalen
4/4
Uitgangsspanning
24 VDC
Aansluittechniek signaal
Cage clamp terminal
Signaaltype
IO-Link, Digitale uitgang, Digitale in-/uitgang, Digitale ingang
Certificaten
cULus, GOST
Eigenschappen
Aansluittechniek signaal
Cage clamp terminal
Beschermingsgraad
IP20
Signaaltype
IO-Link, Digitale uitgang, Digitale in-/uitgang, Digitale ingang
home
Turck-Shop
Veldbustechniek
I/O-systemen
BL20-E-4IOL
Op voorraad
Prijsgroep
F1
Lijstprijs
€ 189,40
Artikel totaal
€ 189,40
Aantal
−
+
add_shopping_cart
In winkelwagen
Contacteer Support